PEMSA-Gitterrinnensystem
Das PEMSA-Gitterrinnen-System ist eine branchenführende Lösung zur Befestigung von Kabeltrassen für die heutigen Hochleistungskabelsysteme. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Feldeffizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren. Das PEMSA-Gitterrinnen-System ist die perfekte Kombination von Leistung, Zeiteinsparung und Vielseitigkeit, die von heutigen Auftragnehmern für die Installation von Datenübertragungskabeln und sonstigen Elektroinstallationen gefordert werden.
Produkte | 26 Ergebnisse (210 artikel)

PEMSA-Gitterrinne
Lösung für eine kontinuierliche Trasse zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung
Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.

PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang
Verstellbarer Kabelabgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.

PEMSA-Gitterrinne Rapide
Lösung für kontinuierliche Trasse mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.

PEMSA-Gitterrinnenverbinder
Mehrzweck–Verbinder für das PEMSA-Gitterrinnen-System zum Verbinden gerader Abschnitte, Biegungen und anderer Zubehöraufsätze.

PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger
Gerätedosenträger zum Einrasten für einfaches und sicheres Zubehörmanagement.

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.

PEMSA-Gitterrinne Schnellverbinder
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.