Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
280 Card-Lok
Die Serie 280 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus und eignet sich besser für die Aufnahme schwererer Leiterplattenmodule, während die Konstruktion mit Schaft eine gleichmäßigere Klemmkraft über die gesamte Länge des Card Loks bietet, wobei die Keil- und Körperausrichtung zur leichteren Installation beibehalten wird.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Min. Erweiterung 11,68 mm (0,460 Zoll)
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- DSCC CID 59789
- Profil 9,27 mm (0,365 Zoll) x 9,65 mm (0,380 Zoll)
- Schraubverriegelung
- Gewicht 2,18 g/cm (0,195 oz./″)
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 517 lbs
- Option mit Drehmomentbegrenzung erhältlich; ideal für Wartungsarbeiten im Feld (Bereich Luft- und Raumfahrt)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Whitepaper
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.