Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

slide rail 50 kg Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Novastar-Gleitschiene, 25 kg

Novastar-Gleitschiene mit 25 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Statische Last 25kg
Produkttyp Gleitschiene
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.