Eurorack-Gleitschiene, 25 kg
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Eurorack-Gleitschiene, 25 kg
Eurorack-Gleitschiene mit 25 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll-Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.
Details
Ressourcen
Merkmale
- St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
- Statische Traglast 25 kg/Paar
- Auflagestütze von schweren 19-Zoll-Einschüben
- Zur Montage an 19-Zoll-Winkelprofilen
- Breite Auflagefläche
- In 1-HE-Schritten einhängbar
Spezifikationen
| Statische Last | 25kg |
| Produkttyp | Gleitschiene |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.