Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021
Dach, das automatisch geöffnet werden kann, wenn es vor Ort zu einem Zwischenfall kommt.
Merkmale
- Automatische Einhausungsdächer öffnen sich im Brandfall automatisch, damit die installierten Sprinkleranlagen das Feuer löschen können. Im Normalbetrieb, werden die Dächer per Elektromagnet geschlossen gehalten und öffnen, wenn der potential-freie Kontakt der Brandmeldeanlage geöffnet wird
- Passend für eine Gangbreite von 1200 mm
- Dach mit Sicherheitsglas, 7 mm
- Mit dem Dach-Universalprofil, kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen
- Das Dach kann von innen entfernt werden. Im geöffneten Zustand, bietet das Dach Zugang zu Beleuchtungs- und Sprinkleranlagen über die Einhausung für Wartungsarbeiten
- Bitte bestellen Sie die Steuereinheit, mit der bis zu 12 automatische Dächer, separat gesteuert werden können
- Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schrankgestell, St 1,5mm, 2Schrankgestell, St 1,5mm, 2?? mm, RAL 7021; 7 mm laminiertes Sicherheitsglas, Länge 1200 mm, Elektromagnet mit 1200 mm AnschlusskabelSchrankgestell, St 1,5mm, 2?? mm, RAL 7021; 7 mm laminiertes Sicherheitsglas, Länge 1200 mm, | 1 | |
| 2 | T-förmiger Anschluss | 1 | |
| 3 | Befestigungsmaterial | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.