Die Energieverwaltung für Rechenzentren modernisieren
Die weltweite Nachfrage nach Daten steigt. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, die Verbreitung von Cloud- und High-Performance-Computing sowie Digitalisierungstrends führen zu einem erhöhten Bedarf an Rechenzentren, IT-Infrastruktur und Kommunikationstechnik. Die effiziente und effektive Stromversorgung von IT-Geräten der nächsten Generation kann eine Herausforderung sein, da sich Anforderungen an die Stromversorgung ändern und die für Racks mit High-Tech-Geräten erforderliche Leistungsdichte steigt.
Angesichts des weiteren Ausbaus von Rechenzentren benötigen Data Center Manager Systeme, die die richtige Strommenge an Geräte liefern, um die IT zu versorgen. Gleichzeitig dürfen sie die Kapazitäten der Kühlsysteme nicht überschreiten, um diese Wärmelasten zu bewältigen. Zudem müssen Rechenzentren die Stromversorgung ständig überwachen, um eine effiziente Energienutzung und den Schutz der Geräte zu gewährleisten.
Was ist Smart Power?
Stromverteilungs-Einheiten (Power Distribution Units, PDUs) sind Geräte, die den Strom von den Netzteilen der Einrichtung über mehrere Steckdosen an die Netzwerkgeräte verteilen. Einfache PDUs versorgen die Geräte zwar effektiv mit Strom, bieten aber kaum Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung. Intelligente PDUs hingegen sind mit einer Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch mehrerer Geräte im Rechenzentrum verteilt und überwacht und im Falle von Überspannungen oder anderen Problemen Warnungen ausgibt.
Die Fernüberwachungs- und -steuerungsfunktionen von intelligenten PDUs können die Energieeffizienz erhöhen und das Risiko von Ausfallzeiten verringern. Mit der Inputmessung kann beispielsweise die Stromzufuhr zu einer PDU fernüberwacht werden, wodurch das Risiko einer Überlastung der PDUs und des Auslösens von Unterbrechern verringert wird. Durch diese Überwachung kann auch sichergestellt werden, dass die PDUs nicht zu nahe an die Unterbrechergrenzen herankommen. Dadurch können Betreiber von Rechenzentren potenzielle Probleme aus der Ferne abschwächen, bevor sie auftreten.
Einige PDUs sind auch mit einer Ausgangsmessung ausgestattet. Dabei wird die Überwachungs- und Steuerungstechnologie nicht nur auf der PDU-Ebene, sondern auf der Ebene jedes einzelnen Ausgangs/Stromanschlusses der PDU eingesetzt. Diese Technologie kann Betreibern helfen, den Stromverbrauch bestimmter Geräte besser zu verstehen und die Effizienz verschiedener Technologien zu vergleichen. Sie kann auch unzureichend genutzte oder „Zombie“-Geräte identifizieren, die nicht in Gebrauch sind, aber immer noch viel Strom verbrauchen. Indem Data Center Manager diese Geräte aus der Ferne identifizieren und ausschalten können, können sie sicherstellen, dass Geräte nur den Strom verbrauchen, den sie benötigen.
nVent bietet optimierte Lösungen für die Verbindung und den Schutz geschäftskritischer Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukturen. Unser Portfolio umfasst unter anderem intelligente Gehäuse sowie Lösungen für Stromverteilung, Kabelmanagement und Flüssigkeitskühlung. Damit treiben wir Ausfallsicherheit, Energieeffizienz und die Einführung von Technologien der nächsten Generation voran.
Stromversorgung für Rechenzentren der nächsten Generation
Als weltweit führender Lösungsanbieter bietet nVent seinen Kunden eine breite Palette an anpassungsfähigen, modularen und skalierbaren Standardproduktplattformen für Netzwerk-, Rechenzentrums- und Kommunikationsanwendungen. Mit unserer Produktpalette können unsere Kunden IT- und geschäftskritische Systeme vernetzen und schützen – von kleineren dezentralen Edge-Computing-Systemen in rauen Umgebungen bis hin zu großen Installationen in Rechenzentren und zentralen Büros.
Die PDUs von nVent lassen sich den genauen Spezifikationen der Rechenzentren der Kunden entsprechend konfigurieren. Darüber hinaus sind sie mit Funktionen wie verriegelbaren Steckdosen ausgestattet, mit denen sichergestellt ist, dass sich die Geräte nicht versehentlich von ihrer Stromquelle lösen. Unsere Lösungen sorgen auf sichere und effektive Weise für eine höhere Leistungsdichte in den Racks und bieten gleichzeitig intelligente Funktionen wie Überwachung, Steuerung und Umgebungssensoren. Durch die Bereitstellung effizienterer Stromverteilungslösungen tragen wir dazu bei, Rechenzentren sicherer zu machen und das Risiko von Ausfallzeiten und Datenverlusten zu reduzieren.
Die PDUs von nVent reichen von einfachen Modellen bis hin zu intelligenten Lösungen mit Eingangs- und Ausgangsmessfunktionen. Unsere intelligenten PDUs sind für die horizontale oder vertikale Montage erhältlich und verfügen über eine breite Palette an Funktionen, darunter eine Statusüberwachung für Leitungsschutzschalter. Dies ermöglicht eine aktive Überwachung und Alarmfunktion. Unsere Lösungen bieten auch farbcodierte Steckdosen nach Leitungsschutzschalter zur visuellen Identifizierung von Phasen und Lastbänken sowie gut sichtbare Daten und interaktive grafische Anzeigen. Dies hilft, menschliche Fehler zu reduzieren.
Die Data Center Manager passen sich an die sich ändernden Anforderungen einer zunehmend elektrifizierten und digitalen Welt an. Die Überwachung des Stromverbrauchs und die sichere Stromversorgung der Geräte sind daher von entscheidender Bedeutung. Die Lösungen von nVent unterstützen den Einsatz von Technologien der nächsten Generation und sorgen für eine sichere, effiziente und zuverlässige Stromversorgung von geschäftskritischen Anwendungen auf der ganzen Welt.