Rackpower iPDU Mounting Bracket for Single iPDU Vertical Mounting with Plugin from Side
Rackpower iPDU Mounting Bracket for Single iPDU Vertical Mounting with Plugin from Side
Katalog-Nr.: 21630-251
Assembly kits for PDUs. Allows easy integration of PDUs in a rack.
Details
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Easy assembly of RackPower iPDUs in the Varistar CP
- Compatible with all Varistar CP frames - Static, Mobile, Seismic and Seismic Heavy Load
- Can be used for mounting PDUs and intelligent PDUs of other brands as well in Varistar CP
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mounting bracket for Rackpower iPDU for vertical mounting, St, 2 mm | 1 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.