C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round, 25 mm, #8, 25M
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round, 25 mm, #8, 25M
Katalog-Nr.: EL25C12SWSP01
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates
- Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding
- Machined from weldable grades of steel
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.