Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Erdbebensicherung

Erdbebensicherung

SICHERHEIT KRITISCHER DATEN

iStock-1198075467.jpg

Geräteschutz in jeder Umgebung, unabhängig vom geografischen Standort.

In Bereichen, in denen Erdbeben oder übermäßige Vibrationen möglich sind, wird der Einsatz erdbebensicherer Gehäuse empfohlen. Diese Bereiche umfassen Telcordia-Erdbebengebiete, Kraftwerke, Eisenbahnen, Flughäfen und andere Installationen mit rackmontierten elektrischen Geräten, die Vibrationen und anderen Bewegungen ausgesetzt sind, die den Geräterahmen, die Komponenten und Verbindungen übermäßig belasten können. Unter diesen Bedingungen ist eine angemessene Festigkeit und Steifigkeit des Gehäuserahmens erforderlich.

  • Die Produkte umfassen Racks mit 2 oder 4 Säulen, Schränke für den Innen- und Außenbereich sowie erdbebensicheres Zubehör; alle sind aus hochfestem Stahl gefertigt.
  • Geprüft nach NEBS-Telcordia GR-63-CORE Zone 4-Normen
  • OSPHD Vorabgenehmigung OPM -0248-13

VORGESTELLTE PRODUKTE

   Seismic 2-Post Open Frame Rack

Erdbebensicheres Open Frame Rack mit 2 Pfosten

Seismic 4-Post Open-Frame Rack

Erdbebensicheres Open Frame Rack mit 4 Pfosten

Seismic Cabinet

Erdbebensicherer Schrank

Seismic Free-Standing Dual-Access Type 4

Erdbebensicher freistehend, mit doppeltem Zugang, Typ 4

Seismic Free-Standing Dual-Access

Erdbebensicher freistehend, doppelter Zugang

Seismic Rack Panel Kit

Erdbebensicheres Rack-Panel-Kit

Seismic Panel Mounting Kits

Erdbebensichere Plattenmontage-Kits

Seismic Cabinet Joining Kit

Erdbebensicheres Schrankverbindungs-Kit

RESSOURCEN