Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Front/Rear top frames

Oberer Kabelrahmen von nVent jetzt mit verbessertem Staub- und Partikelschutz

nVent HOFFMAN hat den Staub- und Partikelschutz für den oberen Kabelrahmen seiner IEC-zertifizierten Standgehäuse-Serie aus Stahlblech verbessert und gewährleistet so, dass dies Schutzart IP55 entspricht.

Die Paneele verfügen jetzt über eine PUR-Dichtung, die für eine sichere Abdichtung sorgt. Der Rahmen verfügt über ein 25-mm-Lochmuster in allen Richtungen, um die Kompatibilität mit Montagezubehör zu erleichtern, wie z. B. CCI-Halterungen mit Click-In-Technologie für eine schnellere und einfachere Anreihung.

Im Rahmen der Aufrüstung auf IP55 hat nVent auch die Seitenwände überarbeitet, um das innovative, patentierte System zur schnellen Befestigung zu unterstützen, das auch in Verbindung mit modularen Seitenwänden verwendet werden kann.

Wichtigste Vorteile des aufgerüsteten oberen Kabelrahmens:
• Höhere IP-Schutzart
• Geringere Montagezeit
• Kompatibilität mit Montagezubehör
• Unterstützung für das Schnellbefestigungssystem von nVent HOFFMAN

Weitere Informationen zum aufgerüsteten oberen Kabelrahmen erhalten Sie von Ihren lokalen nVent HOFFMAN Vertreter*innen.

Mehr erfahren – MCU Mehr erfahren – MCUP