Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Booth Gothenburg Sweden

nVent stellt innovative Lösungen vor, die kritische Systeme widerstandsfähiger, sicherer und effizienter machen

Besuchen Sie uns vom 8. bis 10. Oktober am Stand B05:02 auf der Scanautomatic 2024 im schwedischen Göteborg.

nVent wird auf der Scanautomatic 2024 in Göteborg, Schweden, eine vollständige Produktreihe der Marke nVent HOFFMAN an Gehäuse-, Klimatisierungs- und Panel-Shop-Automatisierungslösungen ausstellen. Alle wurden speziell dafür entwickelt, dass unsere Kunden die sich schnell weiterentwickelnden Anforderungen einfacher, sicherer und nachhaltiger erfüllen können. Die Scanautomatic ist der wichtigste Treffpunkt der nordischen Region für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. An Stand B05:02 erleben die Teilnehmenden Live-Produktdemonstrationen und erhalten Einblicke von unseren anerkannten Fachleuten von nVent HOFFMAN zu folgenden Themen:

Erfüllung von sich rasch entwickelnden Bedürfnissen.

Setzen Sie auf branchenführende Lösungen von nVent HOFFMAN, um kritische Geräte und Personal zu verbinden und zu schützen, während Sie gleichzeitig die Produktivität steigern und die Ressourcen für industrielle Automatisierungsanwendungen auf der ganzen Welt maximieren:

  • Maximaler Schutz für anspruchsvollste Betriebsbedingungen in Wasseraufbereitungsanlagen für Wasser- und Abwasseranwendungen.
  • Schutz auf jeder Ebene, um die Wartung zu vereinfachen und Verunreinigungen in Lebensmittel- und Getränkeherstellungsanlagen zu verhindern.
  • Aufbau einer zuverlässigen Infrastruktur, um die Effizienz zu steigern und die Zukunft für Energieversorgungs- und EV-Ladeanwendungen zu sichern.
  • Schneller, zuverlässiger Zugang zu vertrauenswürdigen, hochwertigen Produkten sowie zu lokalem Support und Dienstleistungen von qualifizierten Anbietern in Ihrem Markt und Ihrer Region.

Zeit sparen und Kosten vermeiden.

Die Lösungen für die Panel-Shop-Automatisierung von nVent HOFFMAN unterstützen Kunden bei der Automatisierung von präzisen Bohrungen und Ausschnitten sowie dem optimierten Zuschneiden von DIN-Schienen und Kabelkanälen und ermöglichen Zeiteinsparungen bei der Kabelbearbeitung von bis zu 75 %. Mit diesen Lösungen können Integratoren und Schalttafelbauer ihre Prozesse optimieren, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden maximieren und ihre Produktivität steigern, um mehr Aufträge schneller zu erledigen.
Sehen Sie sich Live-Demos des Personal Wiring Assistant PWA6000 und unseres ergonomischen großen Montagetisches (bald verfügbar) für die Materialhandhabung an, der den Bau von Schalttafeln sicherer und effizienter macht.

Schnellere Spezifikation, Montage und Installation.

Um die Bestellung, Konstruktion, Konfiguration und Montage von Gehäuselösungen zu vereinfachen, bietet nVent ein umfassendes globales Portfolio an IEC-zertifizierten Gehäusen und Zubehör, die den optimalen Schutz von Geräten in der elektrischen Infrastruktur und zahlreichen industriellen Anwendungen ermöglichen. Das speziell für den weltweiten Einsatz konzipierte und aufgebaute Portfolio umfasst austauschbares Zubehör und die patentierte werkzeuglose Click-In-Technologie für die Montage, während die Bestellung durch globale Teilenummern vereinfacht wird.

Die Teilnehmenden erfahren aus erster Hand, wie die patentierte werkzeuglose Click-In-Technologie des Global IEC-Portfolios die Montagezeit beim Anreihen von zwei Standgehäusen um 14 Minuten reduziert.

Die Teilnehmenden erfahren mehr über die bevorstehende Einführung unserer umfassenden nVent HOFFMAN Produktreihe ergonomischer Materialverarbeitungsanlagen zur Bearbeitung, Montage, Verkabelung und Prüfung von Gehäusen. Die hochwertigen Geräte, z. B. der vorgestellte Montagetisch, tragen zur Verbesserung des Komforts, der Sicherheit und der Produktivität von Mitarbeitenden bei.

Wir freuen uns darauf, Sie am Stand B05:02 zu treffen!