nVent entwickelt modulares IEC-Gehäuse mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen für Elektrizitätswerke
nVent HOFFMAN hat ein modulares Gehäuse nach IEC-Norm mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen eingeführt, welches die Montage von 19-Zoll-Steuergeräten für Elektrizitätswerke erleichtert. Das Design des Gehäuses ist auf die Größe und die technischen Anforderungen von elektrischen Umspannwerken abgestimmt.
Basierend auf dem MCS-Standardrahmen von nVent HOFFMAN verfügt das modulare IEC-Gehäuse über ein Scharnier, das ein Öffnen bis zu einem Winkel von 180 Grad ermöglicht, ohne die Tragfähigkeit des Gehäuses von 1800 N zu beeinträchtigen, sowie über eine standardmäßige Glastür, die dem Bedienpersonal einen freien Blick auf die inneren Komponenten ermöglicht.
Das modulare IEC-Gehäuse ist mit dem Standardzubehör aus dem nVent HOFFMAN Portfolio für modulare Gehäuse kompatibel, sodass der Kunde seine Lösung kosteneffizient anpassen und die Vorlaufzeit reduzieren kann.
- Die wichtigsten Vorteile der Lösung:
- Reduzierte Installationszeit und -kosten
- Geprüfte Tragfähigkeit
- Kompatibilität mit modularem Gehäusezubehör von nVent HOFFMAN
- IP55-Konformität
Weitere Informationen über das modulare IEC-Gehäuse mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen erhalten Sie von Ihren lokalen nVent Vertreter*innen.