Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

SpectraCool Fernzugangskontrolle

SpectraCool Fernzugangskontrolle

Erhöht die Sichtbarkeit und reduziert die Betriebskosten

Sorgenfreiheit mit SpectraCool Fernzugangskontrolle

Die Erweiterung Ihrer Klimaanlagen um eine Fernzugangskontrolle erhöht die Sichtbarkeit von Kühlsystemalarmen über alle weltweiten Standorte hinweg, sodass Sie Probleme angehen können, bevor Schäden an kritischen Fertigungskomponenten entstehen. Dies trägt auch zur Verbesserung der Wartungseffizienz bei, da Sie die Temperatureinstellungen aus der Ferne anpassen und manuelle Funktionskontrollen vermeiden können. Alle diese Faktoren zusammen tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu minimieren!

Wichtige Vorteile

  • Sichtbarkeit: Zugang zu allen Kühlgeräten an allen weltweiten Standorten über ein einziges Netzwerk.
  • Sofortige Erkennung: Das Identifizieren von Fehlern und eine sofortige Behebung von Problemen verhindert Ausfallzeiten.
  • Verringerte Wartungskosten: Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen und den Bedarf an Ersatzteilen sowie die sich daraus ergebenden Ausfallzeiten.
  • Verbesserte Wartungseffizienz: Passen Sie die Temperatureinstellungen aus der Ferne an und vermeiden Sie manuelle Funktionsprüfungen.
  • Erhöhte Sicherheit: Zusätzlicher Schutz vor Verletzungen oder Zwischenfällen durch die Überwachung von Türsensor-Alarmen in Gehäusen.
PRODUKTE ANSEHEN

Ressourcen für die Fernzugangskontrolle

Verkaufsblatt Fernzugriffssteuerung

02958-Hoffman-SLSH-Sel00190-RemAccessCtrl-EN-1805.jpg

Bedienungsanleitung Fernzugriffssteuerung

89209827.jpg

Karten-Bedienungsanleitung Fernzugriffssteuerung

89229277.jpg

RAC Frontplatte

RAC-mockup.webp

RAC für Windows

RAC-mockup.webp

Fernzugriff (MIB)

RAC-mockup.webp

EtherNet IP-Objekte

RAC-mockup.webp

EtherNet IP-Download

RAC-mockup.webp

SNMP-Musterbefehle

RAC-mockup.webp

Modbus TCP Register und Spulen

RAC-mockup.webp

Profinet-Datenpunkte

RAC-mockup.webp

RAC USB-Treiber

RAC-mockup.webp

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN