Universal-Anschlussklemme, WO60
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Universal-Anschlussklemme, WO60
Anschlussklemmen für den Anschluss von Rundleitern an flachen Sammelschienen, 1,5 mm² bis 120 mm².
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
DNV-GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Universal-Leiterklemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und offenem Anschlussklemmenraum.
- Nennspannung: 690 V.
- Zertifikate: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Spezifikationen
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Beschichtet |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.