Polycarbonat Aufsetzrahmen, OPCP-EE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Polycarbonat Aufsetzrahmen, OPCP-EE
Der Aufsetzrahmen sorgt dafür, dass Komponenten montiert werden können, die nicht in die Standardtiefe des Klemmenkastens passen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Der Aufsetzrahmen wird eingesetzt, falls eine höhere Tiefe als standardmäßig vorhanden erforderlich ist, kann in Verbindung mit der Klemmenkästenserie OPCP verwendet werden.
- Material: Polycarbonat
- Verpackungseinheit: 1 Stück
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Polycarbonat |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.