Flanschdichtung, AG


Flanschdichtung, AG
Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für Standard-Flanschöffnungen.
- Material: 4 mm Polyethylen Schaum.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Höhe | 0.16in |
Dicke | 0.16in |
Höhe | 4mm |
Dicke | 4mm |
Farbe | Schwarz |
Material | Polyethylenschaum |
Oberfläche | Glatt-matt |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.