Dachdistanzsatz 50
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Dachdistanzsatz 50
Katalog-Nr.: CVK50
Einfach zu montierender Abstandsatz, der das Schrankdach um 15 mm/50 mm erhöht und für eine natürliche Lüftung sorgt.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Ermöglicht die Belüftung durch das Anheben des Daches um 15 mm (CVK15), 50 mm (CVK50).
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Mandatory
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.