Sammelschienenabdeckung, WO60
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sammelschienenabdeckung, WO60
Berührungsschutzabdeckung für eine Vielzahl an Sammelschienengrößen.
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Berührungsschutzabdeckung, die verwendet werden soll, wenn kein Bauteil auf der Kupfersammelschiene montiert ist. Zur Verhinderung, dass Personen die Sammelschiene berühren.
- Länge: 1000 mm.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.