CTRI Konsole für Kabelrinne
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CTRI Konsole für Kabelrinne
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Kabelrinnentyp
- Auf flache Befestigungsplatte geschweißt
Spezifikationen
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Material | Stahl |
| Dicke (T) | 0.06" |
| D | 0.24" |
| C | 1.18" |
| Dicke (T) | 1.5 mm |
| B | 1.69" |
| A | 2.11" |
| D | 6 mm |
| X | 14 x 27 mm |
| C | 30 mm |
| B | 43 mm |
| A | 53.5 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.