Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

front hood Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

PropacPRO Frontabdeckhaube

Die klappbare kann auf ein PropacPRO-Gehäuse montiert werden. Sie schützt die Leiterplatte vor versehentlichen Bedieneingriffen. Es kann ein nachrüstbares Schloss installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Höhe Gestell 3U
Passt zu Gehäuse
Produkttyp Abdeckblech
Typ Fronthaube
Produktfamilie PropacPRO
Material Thermoplast
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.