Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

cover plate Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO Abdeckplatte zur Verschraubung mit robuster Seitenwand

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Breite Gestell 84HP
Material Aluminium
Produkttyp Abdeckblech
Produktfamilie EuropacPRO
Oberfläche Passiviert
Typ Perforiert
Passt zu Baugruppenträger
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.