RatiopacPRO Air, komplettes Gehäuse, Desktop, geschirmt, mit Frontblenden, 3/4 HE, 63 TE, 315 mm
Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Gehäuse mit EMV-Abschirmung bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.
Merkmale
- Desktop-Gehäuse vorkonfiguriert in Übereinstimmung mit IEC 60297-3-101, für Europakarten und Backplane mit Isolierstreifen
- geschirmt (Textildichtung)
- Ausführung mit Frontblenden, keine sichtbaren Schrauben
- Gehäuse mit integrierter Belüftung (2 x 1/2 HE) unterhalb und oberhalb des Karteneinbauraumes
- Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
- Lüftungswaben in der Deck- und in der Bodenplatte
- Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
- Konform mit DIN EN 62368-1
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitenwand, AI, 2Seitenwand, AI, 2?? mm, passiviertSeitenwand, AI, 2?? mm, passiviert mm, passiviert | 2 | |
| 2 | Seitenblech, Al, 1 mm, Sichtflächen RAL 9006 | 2 | |
| 3 | Frontplatten, Zn-Druckguss, RAL 7016, nur in der EMV-Ausführung vormontiert | 4 | |
| 3a | Frontblende, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 4 | |
| 4 | Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016, Modulschiene mit Perforation an der Vorderseite unten montiert, vorbereitet für IEEE Anwendungen (Ein- / Aushebelgriffe) | 1 | |
| 4a | Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 | 3 | |
| 5 | Modulschiene, Mitte (oben/unten), Typ H-ST, Al | 2 | |
| 6 | Modulschiene, Mitte (nur bei 6 HE), Typ ST, Al | 1 | |
| 7 | Gewindestreifen, St, vormontiert,für indirekte Backplane-Befestigung mit Isolierstreifen | 6 | |
| 8 | Lochstreifen, vormontiert | 4 | |
| 9 | Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 | 4 | |
| 10 | Rückwand, Al, 2,5 mm | 1 | |
| 11 | Deck- und Bodenblech mit Lüftungswaben, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtflächen RAL 9006, mit Erdungsfahne | 2 | |
| 12 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, UL 94 V-0, PC, schwarz | 4 | |
| 13 | Luftfilter | 2 | |
| 14 | EMV-Trägerleiste für Seitenwand, vormontiert (Satz) | 1 | |
| 15 | EMV-Kontaktstreifen für Deckblech, vormontiert (Satz) | 4 | |
| 16 | EMV-Kontaktstreifen Frontplatte - Modulschienen | 4 | |
| 17 | Schottdichtung, PE-Schaum, selbstklebend, Temperaturbereich von -20 °C bis +85 °C | 1 | |
| 18 | Erdungssatz, Befestigungsmaterial | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.