CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 32 mm, #10
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 32 mm, #10
Katalog-Nr.: EL32CPPB100
Details
Ressourcen
Merkmale
- Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families
- Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour
- Color coded for the appropriate coupler size
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.