Anreihsatz für die Wandgehäuse, CK
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Anreihsatz für die Wandgehäuse, CK
Einfach anzubringende Dichtung für die Abdichtung von angereihten Wandschränken mit bearbeiteten Öffnungen, die zahlreiche Konfigurationen zulassen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Merkmale
- Beschreibung: Der Anreihsatz für die Wandgehäuse wird benutzt, wenn ein Kunde zwei oder mehrere Wandgehäuse anreihen möchte. So kann der Kunde sehr viel mehr Schrankkonfigurationen umsetzen als zuvor.
- Material: EPDM-Gummi, 10 mm dick.
- Verpackungseinheit: Anreihsatz zum Zusammensetzen mit Montagezubehör.
Spezifikationen
| Anzahl Verpackungen | 1 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.