Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

N00335-MKS18064HP Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kompakte Version aus Stahlblech, eintüriger Schrank, MKS-HP

Die MKS-HP-Baureihe kompakter Stahlblech-Standschränke mit einer Tür und Schutzart IP 66 bietet einen höheren Schutzgrad für Geräte und Komponenten. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten, insbesondere wenn die Schränke in rauen Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen installiert sind. Die neuen Schaltschränke fallen unter die Schutzart IP 66 und eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Pharmabranche.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 1.35mm
Dicke 16in
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.