RayClic-Anschlussgarnitur
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RayClic-Anschlussgarnitur
Das nVent RAYCHEM RayClic-Verbindungssystem ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Satz von Verbindungsgarnituren, die für eine Auswahl von selbstregelnden nVent RAYCHEM XL-Trace-, IceStop- und HWAT-Heizkabeln entwickelt wurden. Es sind keine Heißluftgebläse oder Abisolierarbeiten erforderlich, da für die elektrische Verbindung eine Schneidklemmtechnik verwendet wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einfache, schnelle und intuitive Verbindung: kein Abisolieren oder Spezialwerkzeug erforderlich
- Geringere Gesamtkosten des installierten Systems aufgrund der kürzeren Installationszeit: Kaltanschluss, keine Heißluftgebläse oder Spezialwerkzeuge erforderlich
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahr(e) erweiterte Produktgarantie, wartungsfrei
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahr(e) erweiterte Produktgarantie verfügbar, wartungsfrei
- (Kaltanschluss, keine Heißluftgebläse erforderlich, keine Spezialwerkzeuge)
Spezifikationen
| Bemessungsstrom | 20A |
| Max. Beanspruchungstemperatur | 65°C |
| Max. Beanspruchungstemperatur | 150°F |
| Betriebspannung | 240V |
| Verbindungsart | Kaltanschluss |
| Farbe | Grau |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technische Spezifikation
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.