nVent ERICO Cadweld One Shot Kabel zu Kabel
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Cadweld One Shot Kabel zu Kabel
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Einweg-Keramikgießtiegel, bei dem keine Graphitform und Griffklemme/Rahmen benötigt werden
- Erzeugt eine dauerhafte Verbindung, die sich nicht löst oder korrodiert
- Konformität mit NEC®
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.