Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO 19"-Winkel für Typ F Seitenwand, tiefenvariabel

Dieser Winkel ermöglicht die vertiefte Montage eines Baugruppenträgers in einem Schrank.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert
Produkttyp Halterung
Produktfamilie EuropacPRO
Passt zu Baugruppenträger
Typ Typ F
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.