Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

TTSIM-2 Sensor Interface Module Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

TTSIM-2 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe 2.28 in
Breite 2.76 in
Höhe 3.39 in
Betriebstemperatur 32 – 122 °F
Tiefe 58 mm
Breite 70 mm
Höhe 86 mm
Betriebstemperatur 0 – 50 °C
Display LCD
Relaiskontakte SPDT, Form C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing