S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design


S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Spezifikationen
Oberfläche | Blank |
Material | Stahl |
Auslegungsversion | Weltweit (global verfügbares Material) |
Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 |
EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 |
EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 |
EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 |
EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 |
EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 |
EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 |
EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 |
EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 |
EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 |
EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 |
EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 |
EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 |
EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 |
EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.