Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bohrungsdichtungen, 48 mm Durchmesser, Grau, Baustahl
Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)
Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Merkmale
- Ölbeständige Dichtung im Lieferumfang enthalten
- Available in multiple colors and sizes
- Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut
- Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.