Varistar CP Seitenwand mit Schnellverschluss und Schloss
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Seitenwand mit Schnellverschluss und Schloss
Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungskit.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Stahl, 1 mm
- Seitenwand ohne Erdungssatz
- Inklusive Sicherheitsschloss-Satz
Spezifikationen
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellplatte |
| Schutzart | IP20 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.