Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP EMV-Schrank, IP 20, mit Lüfter-Deckblech, 42 HE 2000H 600B 800T
Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).
Merkmale
- Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach IEC 61587-3)
- Schirmung 30 dB bei 18 GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen
- Schutzart IP 20
- Statische Traglast 1600 kg
- Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
- Seiten- und Rückwände können von einer Person montiert werden
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschweißtes Gestell, St-Profil, RAL 7021, mit Textildichtung, | 1 | |
| 2 | Nivellierfuß, montiert | 4 | |
| 3 | Lüfter-Abdeckblech, St, IP20, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Fronttür, St, innen AlZn, außen RAL 7021, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
| 5 | Rücktür, St, innen AlZn, außen RAL 7021, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
| 6 | Seitenwand, geschraubt, St, innen AlZn, außen RAL 7021 | 2 | |
| 7 | Bodenblech mit Kabeleinführung, St, 1,5 mm, Oberfläche aus AlZn; Kabeleingang nach hinten mit leitfähiger Dichtung und Perforation in der Mitte | 1 | |
| 8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA-Lochung, AlZn, vorn montiert, in 25-mm-Schritten tiefenverstellbar | 2 | |
| 9 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.