Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher
Geschweißtes Stahlgehäuse, das speziell zum Schutz von Geräten in Gebieten mit seismischer Aktivität entwickelt wurde und die Anforderungen der Bellcore Zone 4 erfüllt.
Details
Ressourcen
Merkmale
- St, 1,5 mm, verzinkt, Oberfläche: pulverbeschichtet
- Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
- Geschweißtes, erdbebensicheres Gestell mit Versteifungswinkeln, RAL 7021
- Dynamische Traglast 250 kg nach IEC 61587-2
Spezifikationen
| Dynamische Belastung | 250kg |
| Statische Last | 1600kg |
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen |
| Rahmenmaterial | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.