Rack Safety Plus, 3 HE, 400 V AC, 63 A, CEE
Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.
Merkmale
- 19 Zoll, 4 HE Stromverteilungs-Einheit mit Not-Aus-Funktion
- Versorgt elektrische oder elektronische Geräte als zentrale Stromverteilungseinheit mit Wechselstrom
- 230/400 V 3-phasig, 63-A-Netzeingang mit Netzschutzschalter.
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- An das System kann ein zusätzlicher externer Not-Aus-Taster angeschlossen werden
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main Switch | 1 | |
| 2 | ON/OFF Switch for switched Outputs | 1 | |
| 3 | Transparent Cover for Circuit Breakers | 1 | |
| 4 | RCD Circuit Breaker | 1 | |
| 5 | Circuit Breakers | 7 | |
| 6 | Emergency Stop Push Button | 1 | |
| 7 | Earth Conductor | 1 | |
| 8 | Phase/Error Monitor LEDs | 1 | |
| 9 | Service Output 230 V AC 10 A, C13 | 1 | |
| 10 | Switched Power Outputs IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A | 12 | |
| 11 | Switched Power Output IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 V AC 32 A | 1 | |
| 12 | Input current breaker 3x 63 A | 1 | |
| 13 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 | |
| 14 | 24 V DC Output, switched | 1 | |
| 15 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 63 A | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.