Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000798 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

TCONTROL-05 Electronic Controller

nVent RAYCHEM TCONTROL-05 is a family of single circuit electronic temperature controllers for non-hazardous areas. Most often this controller is installed in panels. Various versions of this controller are available, see datasheet for more details. Each can be used in combination with any PT100 temperature sensor or standard thermocouples. The temperature range is from -200 to 2400 °C, depending on the type of temperature sensor used.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Merkmale

Spezifikationen

Höhe 1.89 in
Breite 1.89 in
Tiefe 3.07 in
Betriebstemperatur 14 – 131 °F
Höhe 48 mm
Breite 48 mm
Tiefe 78 mm
Betriebspannung 110 – 240 V
Betriebstemperatur −10 to 55 °C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing