Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

AC_Photo_NOX_Range Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Vertikal montierte Klimaanlage für den Außenbereich, E-NOX

Das vertikale Klimagerät E-NOX für den Außenbereich mit Schutzart IP 55/NEMA TYP 4 (4X Edelstahl) ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen in Außenbereichen erhältlich. Das bedeutet, dass die richtige Kühllösung einfach ausgewählt werden kann. Das Klimagerät ist einfach zu installieren und ist für raue Umgebungen auch als Edelstahlausführung erhältlich.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE
  • UKCA
  • UL Listed
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.