Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EMC single door enclosure Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Wandgehäuse eintürig, MASE

Die MASE-Baureihe von Wandgehäusen aus galvanisiertem Stahlblech mit einer Tür erfüllt die EMV-Anforderungen. Hier entsteht ein ausgezeichneter Faraday-Effekt, da die elektrische Leitfähigkeit zwischen Gehäuse und Tür gewährleistet ist. Das Risiko für den Ausfall von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da elektromagnetische Störungen verhindert werden und kein Wasser und Staub in das Gehäuse eindringen können. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für Anwendungen, die EMV erfordern.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Verzinkt
Material Verzinkter Stahl
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.