Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

AC_Photo_MIX_Range Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Luft/Luft‐Wärmetauscher, MIX

Industrielle Luft/Luft-Wärmetauscher bieten eine kostengünstige und wartungsarme Gehäusekühlung. 

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Kabellänge 3m
Bemessungsfrequenz 50 – 60Hz
Material Verzinkter Stahl
Schutzart IP54
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.