Varistar Mounting Plate
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar Mounting Plate
Varistar Mounting Plate for mounting electrical components and sub-assemblies, with 600 kg load capacity. The mounting plate can also be rear mounted and strengthening bracket can be added to increase load capacity.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For mounting electrical components and sub-assemblies including cabling
- Mounting pitch 25 mm in depth and 50 mm in height for partial-height mounting
- Static load-carrying capacity up to 450 kg (rear mounted)
- 600 kg at full height, mounted to rear, with additional strengthening brackets
- Strengthening bracket increases static load-carrying capacity
Specifikationer
| Product Type | Mounting Plate |
| Materiale | Stål |
3. skridt
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.