Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55
Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Steel door with three point locking for IP 55 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specifikationer
| Locking Type | 3-Point Locking |
| Product Type | Cabinet Door |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.