Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking
IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for EMC applications
Specifikationer
| Product Type | Cabinet Door |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
| Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.