281 Card-Lok
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
281 Card-Lok
Katalog#: MVEN281-10.30ETM3L
The Series 281 features a larger profile design and is better suited to accommodate heavier Board Module Assemblies, while the shafted design provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- 3 segment, shafted design
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Min expansion 11.68 mm (0.460")
- Screw actuated
- Weight 2.18 g/cm (0.195 oz/")
- Profile 9.27 mm (0.365") x 9.65 mm (0.380")
- Flexible mounting options
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 370 lbs
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.