18 PCB-Tainer
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
18 PCB-Tainer
Katalog#: 18B-6-3
The Series 18 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
Distributører i dit område
Funktioner
- Weight 0.63 g/cm (0.056 oz/")
- Mounts to the enclosure with standard rivets, eyelets or screws
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Width 12.7 mm (0.50")
- Supports PCB thickness of 2.38 mm (0.094")
- For sheet metal applications
- Height 4.35 mm (0.171")
- Length 50.8 mm (2.0") to 254.0 mm (10.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Spring based retention design
- Available unplated or with silver, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- Mounting hole Ø 2.49 +0.03\-0.08 (Ø 0.098 + 0.001\- 0.003)
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.