Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip
- Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm
Specifikationer
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.