Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

front panel frame type plug in units Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Refrofit Shielding

Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket. (please order separately), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Rack Height 3U
Materiale Aluminium
Finish Anodized; Passivated
Type Front Panel
Product Type Side Panel
Data Copied

Diagrams

Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.