CompacPRO Desktop Case, Unshielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CompacPRO Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frame and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Desktop case for individual assembly
- Aluminum construction ensures robust solution
- International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101
- Side panel with integrated handle function
- Front and rear identical, depth-symmetrical construction
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
Specifikationer
| Product Type | Case |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| Produktfamilie | CompacPRO |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.