Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.