nVent HOFFMANs skab med operatørbetjeningspanel fås nu i rustfrit stål
Med udgangspunkt i nVent HOFFMANs populære skab med operatørbetjeningspanel (OICE) i blødt stål har nVent lanceret en version af kundefavoritten i rustfrit stål
Det nye nVent HOFFMAN OICExxxSS er designet til nem håndtering og beskyttelse på højt niveau. Med de høje IP66-, NEMA 12- og 4x-beskyttelsesklassificeringer kan skabet bruges i en lang række miljøer, inklusive dem, der kræver sanitærteknik.
For at lette installation og betjening i marken har OICExxxSS-skabet:
- Forbearbejdede huller til placering på en svingarm.
- Robust forstærkningsplade for at sikre, at skabet forbliver på plads
- Svejsede tapper på indersiden af skabet for at lette montering af tilbehør.
- Fås som tilbehør: Håndtag i rustfrit stål til montering på siderne af skabet
OICExxxSS er kompatibelt med standard nVent HOFFMAN vægmonteret skabstilbehør, inklusive det nye CS480-svingarmssystem i rustfrit stål, som også er IP66-klassificeret, og har en maksimal belastningskapacitet på 600N.
Kundefordele
- Hurtig og nem montering
- Opfylder krav til brug i miljøer, der kræver sanitærteknik.
- Nem installation og montering af tilbehør