Mildt stål IP-beskyttet LCT-stativ, MCI
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Mildt stål IP-beskyttet LCT-stativ, MCI
Serien af kombinerbare gulvmonterede ICT-skabe i lakeret stål, MCI, består af integrerede 19" profiler og en bagdør. Det er en ideel løsning til ICT-anvendelser og kræver kun begrænset monteringstid, da profilerne er formonterede. Indkøb klares nemt med kun ét enkelt varenummer for hele løsningen.
Industristandarder
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: Ramme: 1,5 mm stålplade. Dør: 2 mm stålplade. Topplade 1,5 mm stålplade. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål. 19" profiler 2 mm zinkbelagt stål.
- Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.
- Bagdør Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster.
- Sidepaneler Leveres som tilbehør.
- Roof panel: Aftagelig.
- Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabets plads indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.
- Bundplader: Består af tre eller fire (D>600) dele.
- 19" profiler Giver et universelt 19"-hulmønster foran og på siden. Justerbar i dybden med trin på 25 mm."
- Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.
- Overfladebehandling: Karm, bagdør og tagplade: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade. 19"" profiler: zinkbelagt stål."
- Beskyttelse: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10, når almindelig fordør og sidepaneler er monteret.
- Monteringskrav Tilføj sidepaneler til lukkede sider. Frontramme kan beklædes med FFC eller monteres med glaseret eller almindelig dør.
- Levering: Ramme med monteret bagdør, tagpanel, bundplader. 19" frontprofiler og CIB-fastgørelsesbeslag. Skabe med en højde på 2.200 mm leveres med to CMB-profiler monteret i dybden. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Al emballeringsmateriale kan genbruges.
Specifikationer
| Body Thickness | 0.06in |
| Dørtykkelse | 0.08in |
| Body Thickness | 1.5mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling; Forzinket Stål |
| Farvekode | RAL 7035 |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.